Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shape type | t (Flange thickness) | A (Width) (mm) | D (Angular pin dia.) (mm) | E (Angular pin hole position) (mm) | F (mm) | G (Angle) (°) | H (mm) | K (Angle) (°) | L (Length) (mm) | T (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | X | 5 | 15 ~ 100 | 4 ~ 25 | 11.9 ~ 119.9 | 6 ~ 113.9 | 10 ~ 30 | 5 ~ 59 | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 15 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Y | 5 | 15 ~ 100 | 4 ~ 25 | 5.3 ~ 112.1 | 10.6 ~ 117.4 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 15 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Z | 5 | 15 ~ 100 | 4 ~ 25 | 5.3 ~ 112.9 | 10.6 ~ 118.2 | 10 ~ 30 | 5 ~ 60 | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 15 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | X | 8 | 30 ~ 100 | 8 ~ 25 | 20.3 ~ 110.3 | 10.6 ~ 118.2 | 10 ~ 30 | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 20 ~ 120 | 20 ~ 120 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Y | 8 | 30 ~ 100 | 4 ~ 25 | 7.6 ~ 109 | 15.2 ~ 117.9 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | 10 ~ 120 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Z | 8 | 30 ~ 100 | 8 ~ 25 | 7.6 ~ 110.4 | 15.2 ~ 117.9 | 10 ~ 30 | 8 ~ 60 | 10 ~ 30 | 20 ~ 120 | 20 ~ 60 |
Loading...
Material | NAK80 | Shape | With angular hole |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape type
t (Flange thickness)
A (Width)(mm)
D (Angular pin dia.)(mm)
E (Angular pin hole position)(mm)
F(mm)
G (Angle)(°)
H(mm)
K (Angle)(°)
L (Length)(mm)
T (Height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften