Verschlussblockanschläge / L-Form / Durchgangsbohrung, Senkbohrung

Verschlussblockanschläge / L-Form / Durchgangsbohrung, Senkbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLNB10-20-L[0-30/1]
SLNB10-30-L[0-30/1]
SLNB13-20-L[0-30/1]
SLNB13-30-L[0-30/1]
SLNB13-40-L[0-50/1]
SLNB13-50-L[0-50/1]
SLNB16-40-L[0-50/1]
SLNB16-50-L[0-50/1]
SLNB16-60-L[0-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. (Passender Schulterbolzen-Ø)
(mm)
A (Äußere Form)
(mm)
L (Stopper position)
(mm)
1 auf Anfrage 1010200 ~ 30
1 auf Anfrage 1010300 ~ 30
1 auf Anfrage 1013200 ~ 30
1 auf Anfrage 1013300 ~ 30
1 auf Anfrage 1013400 ~ 50
1 auf Anfrage 1013500 ~ 50
1 auf Anfrage 1016400 ~ 50
1 auf Anfrage 1016500 ~ 50
1 auf Anfrage 1016600 ~ 50

Loading...

  1. 1

Technischer Support