Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SLSP10-15 |
SLSP10-20 |
SLSP10-25 |
SLSP10-30 |
SLSP16-20 |
SLSP16-25 |
SLSP16-30 |
SLSP20-20 |
SLSP20-25 |
SLSP20-30 |
SLSP20-35 |
SLSP20-40 |
SLSP25-30 |
SLSP25-35 |
SLSP25-40 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Außendurchmesser) (mm) | L (Länge des Anschlags) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Außendurchmesser)(mm)
L (Länge des Anschlags)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften