Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Mounting angle of slide plate A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 2 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 2 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 2 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 2 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 2 ~ 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Mounting angle of slide plate A(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften