Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Applicable loose core part number | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side bearing bore length) (mm) | P (Inclined block side shaft diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 6 ~ 36 | 6 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 8 ~ 52 | 8 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 68 | 10 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 108 | 15 ~ 27 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 4 ~ 24 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 5 ~ 32 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | SCY | 100 ~ 800 | 6 ~ 36 | 6 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | SCY | 100 ~ 800 | 8 ~ 52 | 8 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 68 | 10 ~ 17 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | SCY | 100 ~ 800 | 12 ~ 88 | 12 ~ 22 |
Loading...
Type | Stepped type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Applicable loose core part number
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side bearing bore length)(mm)
P (Inclined block side shaft diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften