Schrägstifte / zweiseitiges Innengewinde

Schrägstifte / zweiseitiges Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
K-KSPSC12-[100-800/1]
K-KSPSC16-[100-800/1]
K-KSPSC20-[100-800/1]
K-KSPSC25-[100-800/1]
K-KSPSC30-[100-800/1]
KSPSC8-[100-600/1]
KSPSC10-[100-800/1]
KSPSC12-[100-800/1]
KSPSC16-[100-800/1]
KSPSC20-[100-800/1]
KSPSC25-[100-800/1]
KSPSC30-[100-800/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
Tap size L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 1012Compact100 ~ 800
1 auf Anfrage 1016Compact100 ~ 800
1 auf Anfrage 1020Compact100 ~ 800
1 auf Anfrage 1025Compact100 ~ 800
1 auf Anfrage 1030Compact100 ~ 800
1 auf Anfrage 108Normal100 ~ 600
1 auf Anfrage 1010Normal100 ~ 800
1 auf Anfrage 1012Normal100 ~ 800
1 auf Anfrage 1016Normal100 ~ 800
1 auf Anfrage 1020Normal100 ~ 800
1 auf Anfrage 1025Normal100 ~ 800
1 auf Anfrage 1030Normal100 ~ 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Both ends tapped type

Technischer Support