Gleitplatten / Stahl / flach

Gleitplatten / Stahl / flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRPT10-[25-60/5]-A[6-44/0.5]-B[16-54/0.5]
GRPT15-[30-80/5]-A[7.5-59.5/0.5]-B[20.5-72.5/0.5]
GRPT20-[30-100/5]-A[7.5-79.5/0.5]-B[20.5-92.5/0.5]
GRPTC10-[25-60/5]-A[6-44/0.5]-B[16-54/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType W (Width)
(mm)
A (Bolt hole pitch)
(mm)
B (Bolt hole pitch)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Standard106 ~ 4416 ~ 5425 ~ 60
1 auf Anfrage 10Standard157.5 ~ 59.520.5 ~ 72.530 ~ 80
1 auf Anfrage 10Standard207.5 ~ 79.520.5 ~ 92.530 ~ 100
1 auf Anfrage 10Thin106 ~ 4416 ~ 5425 ~ 60

Loading...

  1. 1

Technischer Support