Gleitführungsschienen / Kupferlegierung, Stahl / wartungsfrei / 5mm gestuft

Gleitführungsschienen / Kupferlegierung, Stahl / wartungsfrei / 5mm gestuft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GR5SZ12.5-[15,​20]-[40-80/10]
GR5SZ15-[15,​20]-[40-100/10]
GR5Z12.5-12.5-40
GR5Z12.5-12.5-50
GR5Z12.5-12.5-60
GR5Z12.5-12.5-70
GR5Z12.5-15-40
GR5Z12.5-15-50
GR5Z12.5-15-60
GR5Z12.5-15-70
GR5Z12.5-15-80
GR5Z12.5-15-90
GR5Z12.5-20-40
GR5Z12.5-20-50
GR5Z12.5-20-60
GR5Z12.5-20-70
GR5Z12.5-20-80
GR5Z12.5-20-90
GR5Z15-15-40
GR5Z15-15-50
GR5Z15-15-60
GR5Z15-15-70
GR5Z15-15-80
GR5Z15-15-90
GR5Z15-15-100
GR5Z15-15-110
GR5Z15-15-120
GR5Z15-20-40
GR5Z15-20-50
GR5Z15-20-60
GR5Z15-20-70
GR5Z15-20-80
GR5Z15-20-90
GR5Z15-20-100
GR5Z15-20-110
GR5Z15-20-120
GR5Z15-25-40
GR5Z15-25-50
GR5Z15-25-60
GR5Z15-25-70
GR5Z15-25-80
GR5Z15-25-90
GR5Z15-25-100
GR5Z15-25-110
GR5Z15-25-120
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
1 auf Anfrage 10SKS312.515 ~ 2040 ~ 80-
1 auf Anfrage 10SKS31515 ~ 2040 ~ 100-
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.512.5402
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.512.5503
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.512.5603
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.512.5703
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.515402
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.515503
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.515603
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.515703
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.515804
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.515904
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.520402
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.520503
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.520603
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.520703
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.520804
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy12.520904
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1515402
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1515502
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1515602
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1515703
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1515803
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1515903
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15151003
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15151103
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15151203
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1520402
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1520502
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1520602
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1520703
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1520803
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1520903
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15201003
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15201103
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15201203
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1525402
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1525502
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1525602
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1525703
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1525803
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy1525903
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15251003
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15251103
1 Verfügbar auf Anfrage 10Copper alloy15251203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Guide rails Heel With one side groove Oil groove Oil-free
S (Heel height)(mm) 5

Technischer Support