Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | S (Heel height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 12.5 | 12.5 ~ 20 | 40 ~ 80 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 25 | 40 ~ 100 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 12.5 | 12.5 ~ 20 | 40 ~ 80 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 25 | 40 ~ 100 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 25 | 40 ~ 100 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | 20 | 20 ~ 30 | 60 ~ 120 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 25 | 40 ~ 100 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | 20 | 20 ~ 30 | 60 ~ 120 | 8 |
Loading...
Product type | Guide rails | Heel | With one side groove | Oil groove | Non-oil groove |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
S (Heel height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften