Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 |
Loading...
Product type | Center rails | Heel | No groove |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften