Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Oil groove | A (Length) (mm) | B (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 50 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 50 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 70 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 70 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 70 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 80 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 100 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 100 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 100 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 120 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 120 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 120 | 60 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 50 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 50 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 50 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 70 | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 80 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 100 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 40 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 120 | 70 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 50 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 50 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 70 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 70 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 70 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 80 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 100 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 100 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 100 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 120 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 120 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Copper alloy | Oil-free | 120 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 50 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 50 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 70 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 70 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 70 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 80 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 100 | 40 |
Loading...
Function | For slide adjustment | Thickness(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Oil groove
A (Length)(mm)
B (Width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften