Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Oil groove | Thickness (mm) | A (Length) (mm) | B (Width) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | E (Bolt hole position) (mm) | S (Bolt hole position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 30 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 30 ~ 60 | 3 | 8 ~ 53 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 50 ~ 80 | 4 | 8 ~ 37 | 8 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 35 ~ 50 | 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 35 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 35 ~ 60 | 3 | 8 ~ 47 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 55 ~ 80 | 4 | 8 ~ 68 | 8 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 30 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 30 ~ 60 | 3 | 8 ~ 53 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 50 ~ 80 | 4 | 8 ~ 68 | 8 ~ 33 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 35 ~ 50 | 1 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 35 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 35 ~ 60 | 3 | 8 ~ 47 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 55 ~ 80 | 4 | 8 ~ 68 | 8 ~ 33 |
Loading...
Function | For slide adjustment |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Oil groove
Thickness(mm)
A (Length)(mm)
B (Width)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
E (Bolt hole position)(mm)
S (Bolt hole position)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften