Gleitplatten / Stahl / flach / wartungsfrei / 5mm

Gleitplatten / Stahl / flach / wartungsfrei / 5mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UTWSZ28-50
UTWSZ28-75
UTWSZ28-100
UTWSZ38-50
UTWSZ38-75
UTWSZ38-100
UTWSZ48-75
UTWSZ48-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102850
1 Verfügbar auf Anfrage 102875
1 Verfügbar auf Anfrage 1028100
1 Verfügbar auf Anfrage 103850
1 Verfügbar auf Anfrage 103875
1 Verfügbar auf Anfrage 1038100
1 Verfügbar auf Anfrage 104875
1 Verfügbar auf Anfrage 1048100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Function Slide plate Material SKS3 Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 5

Technischer Support