Gleitplatten / Stahl / flach / wartungsfrei / 10mm

Gleitplatten / Stahl / flach / wartungsfrei / 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STWSZ28-75
STWSZ28-100
STWSZ28-150
STWSZ38-75
STWSZ38-100
STWSZ48-100
STWSZ48-150
STWSZ58-100
STWSZ58-150
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102875
1 Verfügbar auf Anfrage 1028100
1 Verfügbar auf Anfrage 1028150
1 Verfügbar auf Anfrage 103875
1 Verfügbar auf Anfrage 1038100
1 Verfügbar auf Anfrage 1048100
1 Verfügbar auf Anfrage 1048150
1 Verfügbar auf Anfrage 1058100
1 Verfügbar auf Anfrage 1058150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Function Slide plate Material SKS3 Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Technischer Support