Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / ökologischer Variante / Flanschdicke 10mm

Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / ökologischer Variante / Flanschdicke 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / ökologischer Variante / Flanschdicke 10mm
  • Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / ökologischer Variante / Flanschdicke 10mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBBKE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBBPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBGKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Tip matching shape D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
F (Resin pocket depth)
(mm)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10SKD61Straight80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10SKD61Straight100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10SKD61Straight120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10SKD61Straight130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10SKD61Straight160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10SKD61Straight200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraight80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraight100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraight120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraight130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraight160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraight200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 auf Anfrage 10SKD61Tapered100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 10
1 auf Anfrage 10SKD61Tapered120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 auf Anfrage 10SKD61Tapered130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 auf Anfrage 10SKD61Tapered160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 16
1 auf Anfrage 10SKD61Tapered200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 20
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTapered100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 10
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTapered120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTapered130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 13
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTapered160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 16
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTapered200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Nozzle touch part specification Resin pocket
Head thickness(mm) 10

Technischer Support