Angussbuchsen / Kopf wählbar / Werkstoff wählbar / eingeschränkt dimensionierbar / Flanschdicke 10mm

Angussbuchsen / Kopf wählbar / Werkstoff wählbar / eingeschränkt dimensionierbar / Flanschdicke 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBBK-B10-30-A2
SBBK-B10-30-A3
SBBK-B10-50-A2
SBBK-B10-50-A3
SBBK-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B13-30-A2
SBBK-B13-30-A3
SBBK-B13-50-A2
SBBK-B13-50-A3
SBBK-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBK-B16-30-A2
SBBK-B16-30-A3
SBBK-B16-50-A2
SBBK-B16-50-A3
SBBK-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBK-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B10-30-A2
SBBKH-B10-30-A3
SBBKH-B10-50-A2
SBBKH-B10-50-A3
SBBKH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B13-30-A2
SBBKH-B13-30-A3
SBBKH-B13-50-A2
SBBKH-B13-50-A3
SBBKH-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBKH-B16-30-A2
SBBKH-B16-30-A3
SBBKH-B16-50-A2
SBBKH-B16-50-A3
SBBKH-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBKH-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B13-30-A2
SBBP-B13-30-A3
SBBP-B13-50-A2
SBBP-B13-50-A3
SBBP-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBP-B16-30-A2
SBBP-B16-30-A3
SBBP-B16-50-A2
SBBP-B16-50-A3
SBBP-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBP-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B10-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B10-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B13-30-A2
SBBPH-B13-30-A3
SBBPH-B13-50-A2
SBBPH-B13-50-A3
SBBPH-B13-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B13-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
SBBPH-B16-[30,​40,​50,​60,​80]-A[2,​3]
SBBPH-B16-LC[30-80/0.1]-A[2,​3]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
LC (L dimension alteration)
(mm)

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal10302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal10303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal10502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal10503-

-

1 auf Anfrage 10SKD61Normal1030 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10SKD61Normal10-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal13302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal13303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal13502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal13503-

-

1 auf Anfrage 10SKD61Normal1330 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10SKD61Normal13-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal16302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal16303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal16502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61Normal16503-

-

1 auf Anfrage 10SKD61Normal1630 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10SKD61Normal16-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator10302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator10303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator10502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator10503-

-

1 auf Anfrage 10SKD61String eliminator1030 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10SKD61String eliminator10-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator13302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator13303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator13502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator13503-

-

1 auf Anfrage 10SKD61String eliminator1330 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10SKD61String eliminator13-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator16302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator16303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator16502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10SKD61String eliminator16503-

-

1 auf Anfrage 10SKD61String eliminator1630 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10SKD61String eliminator16-2 ~ 330 ~ 80

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal1030 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal10-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal13302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal13303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal13502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal13503-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal1330 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal13-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal16302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal16303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal16502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal16503-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal1630 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentNormal16-2 ~ 330 ~ 80

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator1030 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator10-2 ~ 330 ~ 80

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator13302-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator13303-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator13502-

-

1 Verfügbar auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator13503-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator1330 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator13-2 ~ 330 ~ 80

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator1630 ~ 802 ~ 3-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentString eliminator16-2 ~ 330 ~ 80

Loading...

Grundlegende Informationen

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Tip matching shape Straight
Head thickness(mm) 10

Technischer Support