Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tip matching shape | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | - | 2 ~ 3.5 | 0 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | - | 2 ~ 3.5 | 0 ~ 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | Normal | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | Normal | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | Normal | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | Normal | 16 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Straight | String eliminator | 16 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4.8 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | Normal | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | Normal | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | Normal | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | Normal | 16 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 20 | 4 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | String eliminator | 10 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | String eliminator | 12 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | String eliminator | 13 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 12.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | DC53 | Tapered | String eliminator | 16 | 0 ~ 100 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | 0 ~ 16 | 4 ~ 15.9 |
Loading...
Product type | Bolt fixing | Bolt specifications | Normal bolt | Head thickness(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tip matching shape
Nozzle touch part specification
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
G (Taper angle)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften