Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 15mm

Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 15mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 15mm
  • Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBBH16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBHH16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBHH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBHH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBT16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBT20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBT25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBTH16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBTH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBTH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBX16-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBX20-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBX25-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBXH16-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBXH20-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBBXH25-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]
SBGH16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGH25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-25/0.1]-G[1-10/1]
SBGHH16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGHH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGHH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGT16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGT20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGT25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGTH16-[30-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGTH20-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGTH25-[30-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGX16-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SBGX20-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SBGX25-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[4-25/0.1]-G[1-10/1]
SBGXH16-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGXH20-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBGXH25-[30-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​7,​8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-24.9/0.1]-G[1-10/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Tip matching shape Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal1630 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal2030 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal2530 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator1630 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator2030 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator2530 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal1630 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal2030 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal2530 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator1630 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator2030 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator2530 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 80 ~ 23-
1 auf Anfrage 10DC53StraightNormal1630 ~ 1001 ~ 4-2 ~ 810.5 ~ 23-
1 auf Anfrage 10DC53StraightNormal2030 ~ 1001 ~ 4-2 ~ 810.5 ~ 23-
1 auf Anfrage 10DC53StraightNormal2530 ~ 1001 ~ 4-2 ~ 810.5 ~ 23-
1 auf Anfrage 10DC53StraightString eliminator1630 ~ 1001 ~ 4-2.5 ~ 810.5 ~ 23-
1 auf Anfrage 10DC53StraightString eliminator2030 ~ 1001 ~ 4-2.5 ~ 810.5 ~ 23-
1 auf Anfrage 10DC53StraightString eliminator2530 ~ 1001 ~ 4-2.5 ~ 810.5 ~ 23-
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTaperedNormal1630 ~ 1501 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 16
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTaperedNormal2030 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 20
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTaperedNormal250 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 25
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator1630 ~ 1501 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 235.6 ~ 15.9
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator2030 ~ 2001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 235.6 ~ 19.9
1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentTaperedString eliminator2530 ~ 2001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 235.6 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10SKD61TaperedNormal1630 ~ 1501 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 15.9
1 auf Anfrage 10SKD61TaperedNormal200 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 19.9
1 auf Anfrage 10SKD61TaperedNormal250 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 80 ~ 234 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10SKD61TaperedString eliminator1630 ~ 1501 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 235.6 ~ 15.9
1 auf Anfrage 10SKD61TaperedString eliminator2030 ~ 2001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 235.6 ~ 19.9
1 auf Anfrage 10SKD61TaperedString eliminator2530 ~ 2001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 80 ~ 235.6 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10DC53TaperedNormal1630 ~ 1001 ~ 41 ~ 102 ~ 810.5 ~ 234 ~ 16
1 auf Anfrage 10DC53TaperedNormal2030 ~ 1001 ~ 41 ~ 102 ~ 810.5 ~ 234 ~ 20
1 auf Anfrage 10DC53TaperedNormal2530 ~ 1001 ~ 41 ~ 102 ~ 810.5 ~ 234 ~ 25
1 auf Anfrage 10DC53TaperedString eliminator1630 ~ 1001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 810.5 ~ 235.6 ~ 15.9
1 auf Anfrage 10DC53TaperedString eliminator2030 ~ 1001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 810.5 ~ 235.6 ~ 19.9
1 auf Anfrage 10DC53TaperedString eliminator2530 ~ 1001 ~ 41 ~ 102.5 ~ 810.5 ~ 235.6 ~ 24.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Head thickness(mm) 15

Technischer Support