Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tip matching shape | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | Applicable sprue inner diameter | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Straight | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | Tapered | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | - | 2 ~ 2.5 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | - | 1.7 | 11 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 4 | P=2・2.5 | 1 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | 11 | 2.3 ~ 9.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 8 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 7.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | 10 | 0 ~ 80 | 1 ~ 2 | P=1.7 | 1 ~ 10 | 1.7 | 11 | 2.3 ~ 9.9 |
Loading...
Product type | Bolt fixing | Bolt specifications | Normal bolt | Nozzle touch part specification | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tip matching shape
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
Applicable sprue inner diameter
G (Taper angle)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften