Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 10mm / JIS Typ A

Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 10mm / JIS Typ A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 10mm / JIS Typ A
  • Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / Flanschdicke 10mm / JIS Typ A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJAC10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAC20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJACH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJACH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]
SJAD10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAD20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJADH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJADH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM8-[0-80/0.1]-SR[0,​10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]
SJAM10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAM20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAME8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2-3.5/0.5]-A[1-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SJAMH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJAMH20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJGC10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGC12-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGC13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGC16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SJGC20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1]
SJGCE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1]
SJGCH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]-V[4.8-12.9/0.1]-G[1-10/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Tip matching shape Nozzle touch part specification D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
F (Resin pocket depth)
(mm)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal100 ~ 1201 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal120 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal130 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal160 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal200 ~ 2001 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightResin pocket100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightResin pocket120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightResin pocket130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightResin pocket160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightResin pocket200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator100 ~ 1201 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator120 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator130 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator160 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator200 ~ 2001 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal80 ~ 801 ~ 3--2 ~ 3.50 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal100 ~ 1201 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal120 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal130 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal160 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal200 ~ 2001 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightResin pocket80 ~ 801 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 3.510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightResin pocket100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightResin pocket120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightResin pocket130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightResin pocket160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightResin pocket200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator100 ~ 1201 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator120 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator130 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator160 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator200 ~ 2001 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal80 ~ 801 ~ 3--2 ~ 3.50 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal100 ~ 1201 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal120 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal130 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal160 ~ 1501 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal200 ~ 2001 ~ 4--2 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightResin pocket80 ~ 801 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 3.510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightResin pocket100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightResin pocket120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightResin pocket130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightResin pocket160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightResin pocket200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 510.5 ~ 11-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator100 ~ 1201 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator120 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator130 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 13-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator160 ~ 1501 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator200 ~ 2001 ~ 4--2.5 ~ 50 ~ 16-

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedNormal100 ~ 1201 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 134 ~ 13

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedNormal120 ~ 1501 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 134 ~ 13

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedNormal130 ~ 1501 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 134 ~ 13

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedNormal160 ~ 1501 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 164 ~ 16

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedNormal200 ~ 2001 ~ 4-1 ~ 102 ~ 50 ~ 164 ~ 20

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedResin pocket100 ~ 1201 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 13

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedResin pocket120 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 13

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedResin pocket130 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 13

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedResin pocket160 ~ 1501 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 16

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedResin pocket200 ~ 2001 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 510.5 ~ 114 ~ 20

-

1 auf Anfrage 10S45CTaperedString eliminator100 ~ 1201 ~ 4-1 ~ 102.5 ~ 50 ~ 134.8 ~ 12.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Head thickness(mm) 10

Technischer Support