Angussbuchsen / Kopf abgesetzt / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / JIS Typ B

Angussbuchsen / Kopf abgesetzt / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / JIS Typ B

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Angussbuchsen / Kopf abgesetzt / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / JIS Typ B
  • Angussbuchsen / Kopf abgesetzt / Werkstoff wählbar / Endform wählbar / JIS Typ B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJBC10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBC20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBCH20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBD20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBDH20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBM20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH10-25-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH10-30-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH12-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH12-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH13-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH13-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH16-25-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH16-30-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH20-25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
SJBMH20-30-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1-4/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Tip matching shape Nozzle touch part specification Head thickness
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
G (Taper angle)
(mm)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal25100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal30100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal25120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal30120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal25130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal30130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal25160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal30160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal25200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightNormal30200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator25100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator30100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator25120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator30120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator25130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator30130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator25160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator30160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator25200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10S45CStraightString eliminator30200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal25100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal30100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal25120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal30120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal25130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal30130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal25160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal30160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal25200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightNormal30200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator25100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator30100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator25120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator30120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator25130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator30130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator25160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator30160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator25200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10SKD61StraightString eliminator30200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal25100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal30100 ~ 1201 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal25120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal30120 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal25130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal30130 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal25160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal30160 ~ 1501 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal25200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightNormal30200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator25100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator30100 ~ 1201 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator25120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator30120 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator25130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator30130 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator25160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator30160 ~ 1501 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator25200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

-

1 auf Anfrage 10HPM1 EquivalentStraightString eliminator30200 ~ 2001 ~ 4-2.5 ~ 50 ~ 21-

Loading...

Grundlegende Informationen

Product type Shoulder type

Technischer Support