Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SXHD60-[35,40,45,50,55,65]-P[2.5,3,3.5,4,5]-A[1-6/1]-X[10,15]-T[15,20] |
SXHM60-[35,40,45,50,55,65]-P[2.5,3,3.5,4,5]-A[1-6/1]-X[10,15]-T[15,20] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | A (Taper angle at sprue) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | T (Locating ring height) (mm) | X (Sprue taper length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | SKD61 | 1 ~ 6 | 35 ~ 65 | 2.5 ~ 5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | HPM1 Equivalent | 1 ~ 6 | 35 ~ 65 | 2.5 ~ 5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
Loading...
Product type | Extension | Tip matching shape | Tapered | Nozzle touch part specification | Normal |
---|---|---|---|---|---|
D (Shaft diameter)(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
A (Taper angle at sprue)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
T (Locating ring height)(mm)
X (Sprue taper length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften