Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Head thickness (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Specifications | Shape | A (Taper angle) (°) | B (Distance from end face to recess) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | P (Ejector pin guide diameter) (mm) | S (Sprue lock section depth) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 8 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 12 ~ 20 | 20 ~ 50 | - | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 8 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 12 ~ 20 | - | 15 ~ 50 | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 13 ~ 20 | 20 ~ 50 | - | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 13 ~ 20 | - | 15 ~ 50 | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 13 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 14 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 13 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 14 ~ 30 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 16 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 20 ~ 30 | 25 ~ 60 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 16 | B dimension designation type | Head type | 0 ~ 4 | 20 ~ 30 | - | 15 ~ 60 | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 8 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 50 | - | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 8 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | 3 | 3 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 50 | - | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 13 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 13 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 16 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | 25 ~ 60 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 16 | B dimension selection type | Head type | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 60 | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 13 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | 25 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 13 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | - | 18 ~ 25 | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 16 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | 30 ~ 35 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 16 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | - | 20 ~ 35 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 20 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | 40 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 20 | B dimension selection type | Straight type | 0 ~ 5 | - | - | 24 ~ 40 | 8 | 3 ~ 12 |
Loading...
Material | SKD61 | Product type | Sprue lock bushings | Tip matching shape | Straight |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head thickness(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Specifications
Shape
A (Taper angle)(°)
B (Distance from end face to recess)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
P (Ejector pin guide diameter)(mm)
S (Sprue lock section depth)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften