Zentrieringe / konische Senkbohrung / 2-fach Montagebohrung / JIS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRJS100-15-35
LRJS100-15-40
LRJS100-15-50
LRJS100-20-35
LRJS100-20-40
LRJS100-20-50
LRJS100-25-35
LRJS100-25-40
LRJS120-15-40
LRJS120-15-50
LRJS120-20-40
LRJS120-20-50
LRJS150-15-50
LRJS150-20-50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
T (Height)
(mm)
B (Inner diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101001535
1 Verfügbar auf Anfrage 101001540
1 Verfügbar auf Anfrage 101001550
1 Verfügbar auf Anfrage 101002035
1 Verfügbar auf Anfrage 101002040
1 Verfügbar auf Anfrage 101002050
1 Verfügbar auf Anfrage 101002535
1 Verfügbar auf Anfrage 101002540
1 Verfügbar auf Anfrage 101201540
1 Verfügbar auf Anfrage 101201550
1 Verfügbar auf Anfrage 101202040
1 Verfügbar auf Anfrage 101202050
1 Verfügbar auf Anfrage 101501550
1 Verfügbar auf Anfrage 101502050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable sprue type For both bolt type and shoulder type Locating ring type JIS type No. of bolts 2 holes

Technischer Support