Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Locating ring outer diameter) (mm) | T (Height) (mm) | Dowel pin groove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 40 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 45 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 35 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 45 | Yes | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 10 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 15 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 20 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 25 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 10 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 15 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 20 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 25 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 30 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 110 | 15 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 110 | 20 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 110 | 25 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 25 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 150 | 15 | No | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 150 | 20 | No |
Loading...
Applicable sprue type | For shoulder type | Locating ring type | Standard type | No. of bolts | 4 holes |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Locating ring outer diameter)(mm)
T (Height)(mm)
Dowel pin groove
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften