Zentrieringe / Durchgangsbohrung / 2, 4-fach Montagebohrung

Zentrieringe / Durchgangsbohrung / 2, 4-fach Montagebohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRBF60-10
LRBF60-15
LRBF60-20
LRBF100-15
LRBF100-20
LRBF100-25
LRBF100-30
LRBF110-15
LRBF120-10
LRBF120-15
LRBF120-20
LRBF120-25
LRBF150-15
LRBF150-20
LRBF150-25
LRBS60-10
LRBS60-15
LRBS60-20
LRBS60-25
LRBS100-10
LRBS100-15
LRBS100-20
LRBS100-25
LRBS100-30
LRBS110-10
LRBS110-15
LRBS110-20
LRBS110-25
LRBS120-10
LRBS120-15
LRBS120-20
LRBS120-25
LRBS150-15
LRBS150-20
LRBS150-25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
No. of bolts T (Height)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10604 holes10
1 Verfügbar auf Anfrage 10604 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 10604 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101004 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101004 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101004 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 101004 holes30
1 Verfügbar auf Anfrage 101104 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101204 holes10
1 Verfügbar auf Anfrage 101204 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101204 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101204 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 101504 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101504 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101504 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 10602 holes10
1 Verfügbar auf Anfrage 10602 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 10602 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 10602 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 101002 holes10
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

101002 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101002 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101002 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 101002 holes30
1 Verfügbar auf Anfrage 101102 holes10
1 Verfügbar auf Anfrage 101102 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101102 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101102 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 101202 holes10
1 Verfügbar auf Anfrage 101202 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101202 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101202 holes25
1 Verfügbar auf Anfrage 101502 holes15
1 Verfügbar auf Anfrage 101502 holes20
1 Verfügbar auf Anfrage 101502 holes25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable sprue type Bolt stopper type Locating ring type Standard type

Technischer Support