Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LRBW100 |
LRBW100-16 |
LRBW120 |
LRBW120-16 |
LRBW130 |
LRBW130-16 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Locating ring outer diameter) (mm) | t (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 130 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 130 | 16 |
Loading...
Applicable sprue type | Bolt stopper type | Locating ring type | Reversible type | No. of bolts | 4 holes |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Locating ring outer diameter)(mm)
t (Height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften