Zentrieringe / Durchgangsbohrung / abgesetzt / 2-fach Montagebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRK100
LRK120
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10100
1 Verfügbar auf Anfrage 10120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable sprue type Bolt stopper type Locating ring type Large diameter type No. of bolts 2 holes

Technischer Support