Zentrieringe / Durchgangsbohrung / 2-fach Montagebohrung / Großpackung【10-20 Stk. pro Packung】

Zentrieringe / Durchgangsbohrung / 2-fach Montagebohrung / Großpackung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
10PACK-LRBS60-15
10PACK-LRBS100-15
10PACK-LRBS100-20
20PACK-LRBS60-15
20PACK-LRBS100-15
20PACK-LRBS100-20
TeilenummerAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
T (Height)
(mm)
Sales unit
(pieces)

10 Stk. pro Packung

1 Packung auf Anfrage 10601510

10 Stk. pro Packung

1 Packung auf Anfrage 101001510

10 Stk. pro Packung

1 Packung auf Anfrage 101002010

20 Stk. pro Packung

1 Packung auf Anfrage 10601520

20 Stk. pro Packung

1 Packung auf Anfrage 101001520

20 Stk. pro Packung

1 Packung auf Anfrage 101002020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable sprue type Bolt stopper type Locating ring type Standard type No. of bolts 2 holes

Technischer Support