Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bushing tip shape | Alterations | Applicable runner lock pin diameter (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Tip diameter) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 3 | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 3 | 15 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 4 | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 4 | 15 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 4 | 25 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 5 | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 6 | 15 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 6 | 20 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 6 | 25 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 6 | 30 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For straight | No | 8 | 25 | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 2 | 15 ~ 25 | 2.5 ~ 3.5 | - | 2.5 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 2 | - | 2.5 ~ 3.5 | 15.1 ~ 24.9 | 2.5 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 3 | 10 ~ 25 | 3.5 ~ 4.5 | - | 3.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 3 | - | 3.5 ~ 4.5 | 10.1 ~ 24.9 | 3.5 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 4 | 15 ~ 25 | 4.5 ~ 6.5 | - | 4.5 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 4 | - | 4.5 ~ 6.5 | 15.1 ~ 24.9 | 4.5 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 5 | 15 ~ 25 | 5.5 ~ 6.5 | - | 5.5 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 5 | - | 5.5 ~ 6.5 | 15.1 ~ 24.9 | 5.5 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 6 | 15 ~ 30 | 6.5 ~ 8.5 | - | 6.5 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 6 | - | 6.5 ~ 8.5 | 15.1 ~ 29.9 | 6.5 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 8 | 15 ~ 30 | 8.5 ~ 11.5 | - | 8.5 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For straight, tapered | Yes | 8 | - | 8.5 ~ 11.5 | 15.1 ~ 29.9 | 8.5 ~ 12 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 4 | 15 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 4 | 20 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 4 | 25 | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | For tapered | Yes | 4 | - | - | - | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 5 | 10 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 5 | 15 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 5 | 20 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 5 | 25 | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | For tapered | Yes | 5 | - | - | - | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 6 | 15 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 6 | 20 | - | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For tapered | No | 6 | 25 | - | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | For tapered | Yes | 6 | 15 ~ 25 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For tapered | Yes | 8 | 15 ~ 25 | - | - | - |
Loading...
Product name | Runner lock pin bushings |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bushing tip shape
Alterations
Applicable runner lock pin diameter(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Tip diameter)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften