Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Dimension designation type | D (Outer diameter) (mm) | A (Groove width, Runner groove, Shape A) (mm) | B (Semicircle, Runner groove, Shape B) (mm) | C (Virtual circle diameter, Runner groove, Shape C) (mm) | F (Ejector pin guide length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | P (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 8 | - | - | 2 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 8 | - | - | 2 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 8 | - | - | 2 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | N | L dimension designation | 8 | - | - | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 8 | - | - | 2 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 10 | 3 | - | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 10 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 10 | - | - | 2 ~ 2.5 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 10 | 3 | - | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 10 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 10 | - | - | 2 ~ 2.5 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 10 | 3 | - | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 10 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 10 | - | - | 2 ~ 2.5 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | N | L dimension designation | 10 | - | - | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 10 | 3 | - | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 10 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 10 | - | - | 2 ~ 2.5 | 7 ~ 30 | 15 ~ 50 | - | 4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 13 | 3 ~ 4 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 13 | - | 1 ~ 3 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 13 | - | - | 2 ~ 3 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 13 | 3 ~ 4 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 13 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 13 | - | - | 2 ~ 3 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 13 | 3 ~ 4 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 13 | - | 1 ~ 3 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 13 | - | - | 2 ~ 3 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | N | L dimension designation | 13 | - | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 13 | 3 ~ 4 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 13 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 13 | - | - | 2 ~ 3 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 16 | 3 ~ 6 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 16 | - | 1 ~ 4 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension designation | 16 | - | - | 2 ~ 4 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 16 | 3 ~ 4 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 16 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension designation | 16 | - | - | 2 ~ 3 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 16 | 3 ~ 6 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 16 | - | 1 ~ 4 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension designation | 16 | - | - | 2 ~ 4 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | N | L dimension designation | 16 | - | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 16 | 3 ~ 4 | - | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 16 | - | 1 ~ 2.5 | - | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | T | L dimension designation | 16 | - | - | 2 ~ 3 | 7 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension selection | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | - | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension selection | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | - | - | 20 ~ 49.9 | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension selection | 8 | - | - | 2 | - | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | I | L dimension selection | 8 | - | - | 2 | - | - | 20 ~ 49.9 | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension selection | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | - | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension selection | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | - | - | 20 ~ 49.9 | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension selection | 8 | - | - | 2 | - | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | K | L dimension selection | 8 | - | - | 2 | - | - | 20 ~ 49.9 | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension selection | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | - | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension selection | 8 | - | 1 ~ 1.5 | - | - | - | 20 ~ 49.9 | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension selection | 8 | - | - | 2 | - | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | L | L dimension selection | 8 | - | - | 2 | - | - | 20 ~ 49.9 | 3 |
Loading...
Product type | For Z pins |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Dimension designation type
D (Outer diameter)(mm)
A (Groove width, Runner groove, Shape A)(mm)
B (Semicircle, Runner groove, Shape B)(mm)
C (Virtual circle diameter, Runner groove, Shape C)(mm)
F (Ejector pin guide length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
P (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften