Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | D (Outer diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 1A | 3 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1A | 4 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1A | 5 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1A | 6 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2A | 3 | 2 ~ 3 | - | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2A | 4 | 2 ~ 3 | - | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2A | 5 | 2 ~ 3 | - | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2A | 6 | 2 ~ 3 | - | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3A | 3 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3A | 4 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3A | 5 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3A | 6 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4A | 3 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4A | 4 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4A | 5 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4A | 6 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5A | 3 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5A | 4 | 2 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5A | 5 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5A | 6 | 2 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - |
Loading...
Material | Electroforming (Standard) | Shape | Normal type | Tip step shape | Tapered |
---|---|---|---|---|---|
Tip type | Normal | D dimension tolerance | 0/-0.01 | Tip straight tolerance | 0~0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
D (Outer diameter)(mm)
A (Secondary sprue angle)(°)
C (Tip length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften