Angusserweiterungsbuchsen / Kopftyp wähbar / Werkstoff wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PGEH6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEH6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEH8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEH8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEH10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEH10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEH13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEH13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEHR6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEHR8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEHS6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEHS8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEN6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEN6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEN8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEN8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEN10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEN10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEN13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEN13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGENR6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGENR6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGENR8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGENR8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGENR10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGENR10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGENR13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGENR13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGENS6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGENS6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGENS8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGENS8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGENS10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGENS10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGENS13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGENS13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType Material D (Outer diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10Head typeSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10Head typeSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10Head typeSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 auf Anfrage 10Head typeSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10Head typeSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 auf Anfrage 10Head typeSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 auf Anfrage 10Head typeSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 auf Anfrage 10Head typeSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 auf Anfrage 10Headless typeSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 10Head typeNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10Head typeNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10Head typeNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 auf Anfrage 10Head typeNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10Head typeNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 auf Anfrage 10Head typeNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 auf Anfrage 10Head typeNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 auf Anfrage 10Head typeNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 auf Anfrage 10Head type・Reverse tapered typeNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 auf Anfrage 10Headless typeNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9

Loading...

  1. 1

Technischer Support