Führungssäulen / mit Kopf / Presspassung konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPH-XL8-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPH-XL8-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPH-XL10-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPH-XL10-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPH-XL12-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPH-XL12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPH-XL13-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPH-XL13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPH-XL16-[30-250/5]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPH-XL16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPH-XL20-[30-300/5]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPH-XL20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPH-XL25-[40-350/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPH-XL25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPH-XL28-[50-300/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPH-XL28-LC[51-299/1]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPH-XL30-[50-400/5]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPH-XL30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPH-XL32-[50-350/5]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPH-XL32-LC[51-349/1]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPH-XL35-[60-450/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPH-XL35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPH-XL40-[80-500/5]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPH-XL40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPH-XL50-[100-550/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPH-XL50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPH-XL60-[200-550/5]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPH-XL60-LC[201-549/1]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPHL8-[30-80/5]-N[5-60/1]
GPHL8-LC[31-79/1]-N[5-60/1]
GPHL10-[30-80/5]-N[5-60/1]
GPHL10-LC[31-79/1]-N[5-60/1]
GPHL12-[30-200/5]-N[5-80/1]
GPHL12-LC[31-199/1]-N[5-80/1]
GPHL13-[30-200/5]-N[5-80/1]
GPHL13-LC[31-199/1]-N[5-80/1]
GPHL16-[30-250/5]-N[8-80/1]
GPHL16-LC[31-249/1]-N[8-80/1]
GPHL20-[30-300/5]-N[8-100/1]
GPHL20-LC[31-299/1]-N[8-100/1]
GPHL25-[40-350/5]-N[8-120/1]
GPHL25-LC[41-349/1]-N[8-120/1]
GPHL28-[50-300/5]-N[8-120/1]
GPHL28-LC[51-299/1]-N[8-120/1]
GPHL30-[50-400/5]-N[8-130/1]
GPHL30-LC[51-399/1]-N[8-130/1]
GPHL32-[50-350/5]-N[8-130/1]
GPHL32-LC[51-349/1]-N[8-130/1]
GPHL35-[60-450/5]-N[8-130/1]
GPHL35-LC[61-449/1]-N[8-130/1]
GPHL40-[80-500/5]-N[10-200/1]
GPHL40-LC[81-499/1]-N[10-200/1]
GPHL50-[100-550/5]-N[12-200/1]
GPHL50-LC[101-549/1]-N[12-200/1]
GPHL60-[200-550/5]-N[15-200/1]
GPHL60-LC[201-549/1]-N[15-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Gleitendes Teil)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
Einpressabschnitt Bezeichnungsmethode N (Länge Presspassung)
(mm)
DK (Press-fit diameter)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10830 ~ 80Free designation10 ~ 608 ~ 8.05-
1 auf Anfrage 108-Free designation10 ~ 608 ~ 8.0531 ~ 79
1 auf Anfrage 101030 ~ 80Free designation10 ~ 6010 ~ 10.05-
1 auf Anfrage 1010-Free designation10 ~ 6010 ~ 10.0531 ~ 79
1 auf Anfrage 101230 ~ 200Free designation10 ~ 8012 ~ 12.05-
1 auf Anfrage 1012-Free designation10 ~ 8012 ~ 12.0531 ~ 199
1 auf Anfrage 101330 ~ 200Free designation10 ~ 8013 ~ 13.05-
1 auf Anfrage 1013-Free designation10 ~ 8013 ~ 13.0531 ~ 199
1 auf Anfrage 101630 ~ 250Free designation13 ~ 8016 ~ 16.05-
1 auf Anfrage 1016-Free designation13 ~ 8016 ~ 16.0531 ~ 249
1 auf Anfrage 102030 ~ 300Free designation13 ~ 10020 ~ 20.05-
1 auf Anfrage 1020-Free designation13 ~ 10020 ~ 20.0531 ~ 299
1 auf Anfrage 102540 ~ 350Free designation13 ~ 12025 ~ 25.05-
1 auf Anfrage 1025-Free designation13 ~ 12025 ~ 25.0541 ~ 349
1 auf Anfrage 102850 ~ 300Free designation13 ~ 12028 ~ 28.05-
1 auf Anfrage 1028-Free designation13 ~ 12028 ~ 28.0551 ~ 299
1 auf Anfrage 103050 ~ 400Free designation13 ~ 13030 ~ 30.05-
1 auf Anfrage 1030-Free designation13 ~ 13030 ~ 30.0551 ~ 399
1 auf Anfrage 103250 ~ 350Free designation13 ~ 13032 ~ 32.05-
1 auf Anfrage 1032-Free designation13 ~ 13032 ~ 32.0551 ~ 349
1 auf Anfrage 103560 ~ 450Free designation13 ~ 13035 ~ 35.05-
1 auf Anfrage 1035-Free designation13 ~ 13035 ~ 35.0561 ~ 449
1 auf Anfrage 104080 ~ 500Free designation15 ~ 20040 ~ 40.05-
1 auf Anfrage 1040-Free designation15 ~ 20040 ~ 40.0581 ~ 499
1 auf Anfrage 1050100 ~ 550Free designation17 ~ 20050 ~ 50.05-
1 auf Anfrage 1050-Free designation17 ~ 20050 ~ 50.05101 ~ 549
1 auf Anfrage 1060200 ~ 550Free designation20 ~ 20060 ~ 60.05-
1 auf Anfrage 1060-Free designation20 ~ 20060 ~ 60.05201 ~ 549
1 auf Anfrage 10830 ~ 80Static type5 ~ 60--
1 auf Anfrage 108-Static type5 ~ 60-31 ~ 79
1 auf Anfrage 101030 ~ 80Static type5 ~ 60--
1 auf Anfrage 1010-Static type5 ~ 60-31 ~ 79
1 auf Anfrage 101230 ~ 200Static type5 ~ 80--
1 auf Anfrage 1012-Static type5 ~ 80-31 ~ 199
1 auf Anfrage 101330 ~ 200Static type5 ~ 80--
1 auf Anfrage 1013-Static type5 ~ 80-31 ~ 199
1 auf Anfrage 101630 ~ 250Static type8 ~ 80--
1 auf Anfrage 1016-Static type8 ~ 80-31 ~ 249
1 auf Anfrage 102030 ~ 300Static type8 ~ 100--
1 auf Anfrage 1020-Static type8 ~ 100-31 ~ 299
1 auf Anfrage 102540 ~ 350Static type8 ~ 120--
1 auf Anfrage 1025-Static type8 ~ 120-41 ~ 349
1 auf Anfrage 102850 ~ 300Static type8 ~ 120--
1 auf Anfrage 1028-Static type8 ~ 120-51 ~ 299
1 auf Anfrage 103050 ~ 400Static type8 ~ 130--
1 auf Anfrage 1030-Static type8 ~ 130-51 ~ 399
1 auf Anfrage 103250 ~ 350Static type8 ~ 130--
1 auf Anfrage 1032-Static type8 ~ 130-51 ~ 349
1 auf Anfrage 103560 ~ 450Static type8 ~ 130--
1 auf Anfrage 1035-Static type8 ~ 130-61 ~ 449
1 auf Anfrage 104080 ~ 500Static type10 ~ 200--
1 auf Anfrage 1040-Static type10 ~ 200-81 ~ 499
1 auf Anfrage 1050100 ~ 550Static type12 ~ 200--
1 auf Anfrage 1050-Static type12 ~ 200-101 ~ 549
1 auf Anfrage 1060200 ~ 550Static type15 ~ 200--
1 auf Anfrage 1060-Static type15 ~ 200-201 ~ 549

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Standard Kopf Mit Kopf Ölnut Nein
Mit/ohne Durchmesser der Aussparung Nein Montageanleitung Ausführung mit Bund Anwendbar auf Verbindung oder nicht Nein

Technischer Support