Führungssäulen / mit Kopf / mit Ölnuten

Führungssäulen / mit Kopf / mit Ölnuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GPJ10-45
GPJ10-55
GPJ10-70
GPJ12-45
GPJ12-55
GPJ12-70
GPJ16-45
GPJ16-55
GPJ16-60
GPJ20-55
GPJ20-60
GPJ20-65
GPJ20-70A
GPJ20-70B
GPJ20-75
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Gleitendes Teil)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N (Länge Presspassung)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10104516
1 Verfügbar auf Anfrage 10105524
1 Verfügbar auf Anfrage 10107035
1 Verfügbar auf Anfrage 10124516
1 Verfügbar auf Anfrage 10125524
1 Verfügbar auf Anfrage 10127020
1 Verfügbar auf Anfrage 10164516
1 Verfügbar auf Anfrage 10165524
1 Verfügbar auf Anfrage 10166024
1 Verfügbar auf Anfrage 10205524
1 Verfügbar auf Anfrage 10206030
1 Verfügbar auf Anfrage 10206530
1 Verfügbar auf Anfrage 10207030
1 Verfügbar auf Anfrage 10207035
1 Verfügbar auf Anfrage 10207535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Standard Kopf Mit Kopf Ölnut Ölnut
Mit/ohne Durchmesser der Aussparung Nein Montageanleitung Ausführung mit Bund Anwendbar auf Verbindung oder nicht Nein

Technischer Support