Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Gleitendes Teil) (mm) | L (L-Maß) (mm) | N (Länge Presspassung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 60 ~ 210 | 8 ~ 104 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 60 ~ 230 | 8 ~ 114 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 130 ~ 230 | 8 ~ 114 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 200 ~ 360 | 10 ~ 179 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 230 ~ 350 | 12 ~ 174 |
Loading...
Produkttyp | Standard | Kopf | Mit Kopf | Ölnut | Spiral groove |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Durchmesser der Aussparung | Nein | Montageanleitung | Ausführung mit Bund | Anwendbar auf Verbindung oder nicht | Nein |
Einpressabschnitt Bezeichnungsmethode | Static type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Gleitendes Teil)(mm)
L (L-Maß)(mm)
N (Länge Presspassung)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften