Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Gleitendes Teil) (mm) | L (L-Maß) (mm) | Einpressabschnitt Bezeichnungsmethode | N (Länge Presspassung) (mm) | DK (Press-fit diameter) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 ~ 70 | Free designation | 0 ~ 40 | 8 ~ 8.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | Free designation | 0 ~ 40 | 8 ~ 8.05 | 41 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 ~ 70 | Free designation | 0 ~ 40 | 10 ~ 10.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | Free designation | 0 ~ 40 | 10 ~ 10.05 | 41 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 40 ~ 160 | Free designation | 0 ~ 100 | 12 ~ 12.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | - | Free designation | 0 ~ 100 | 12 ~ 12.05 | 41 ~ 159 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 ~ 200 | Free designation | 0 ~ 100 | 13 ~ 13.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | Free designation | 0 ~ 100 | 13 ~ 13.05 | 41 ~ 199 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 ~ 200 | Free designation | 0 ~ 100 | 16 ~ 16.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | Free designation | 0 ~ 100 | 16 ~ 16.05 | 41 ~ 199 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 220 | Free designation | 5 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | Free designation | 5 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | 41 ~ 219 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 ~ 260 | Free designation | 5 ~ 100 | 25 ~ 25.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | Free designation | 5 ~ 100 | 25 ~ 25.05 | 51 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 60 ~ 260 | Free designation | 0 ~ 100 | 28 ~ 28.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | - | Free designation | 0 ~ 100 | 28 ~ 28.05 | 61 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 70 ~ 260 | Free designation | 0 ~ 100 | 30 ~ 30.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | Free designation | 0 ~ 100 | 30 ~ 30.05 | 71 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 70 ~ 260 | Free designation | 0 ~ 120 | 32 ~ 32.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | Free designation | 0 ~ 120 | 32 ~ 32.05 | 71 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | 100 ~ 300 | Free designation | 0 ~ 120 | 35 ~ 35.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | - | Free designation | 0 ~ 120 | 35 ~ 35.05 | 101 ~ 299 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 300 | Free designation | 0 ~ 140 | 40 ~ 40.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | - | Free designation | 0 ~ 140 | 40 ~ 40.05 | 101 ~ 299 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | Free designation | 0 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | - | Free designation | 0 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | 101 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | Free designation | 0 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | - | Free designation | 0 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | 151 ~ 499 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 40 ~ 70 | Static type | 0 ~ 40 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | Static type | 0 ~ 40 | - | 41 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 ~ 70 | Static type | 0 ~ 40 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | Static type | 0 ~ 40 | - | 41 ~ 69 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 40 ~ 160 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 12 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 159 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 ~ 200 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 199 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 ~ 200 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 199 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 220 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 219 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 ~ 260 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 51 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 60 ~ 260 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 28 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 61 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 70 ~ 260 | Static type | 0 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 | - | Static type | 0 ~ 100 | - | 71 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 70 ~ 260 | Static type | 0 ~ 120 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | Static type | 0 ~ 120 | - | 71 ~ 259 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | 100 ~ 300 | Static type | 0 ~ 120 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | - | Static type | 0 ~ 120 | - | 101 ~ 299 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 100 ~ 300 | Static type | 0 ~ 140 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | - | Static type | 0 ~ 140 | - | 101 ~ 299 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 ~ 400 | Static type | 0 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | - | Static type | 0 ~ 200 | - | 101 ~ 399 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 150 ~ 500 | Static type | 0 ~ 200 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | - | Static type | 0 ~ 200 | - | 151 ~ 499 |
Loading...
Produkttyp | Standard | Kopf | Gerade | Ölnut | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Durchmesser der Aussparung | Nein | Montageanleitung | With tap | Anwendbar auf Verbindung oder nicht | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Gleitendes Teil)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Einpressabschnitt Bezeichnungsmethode
N (Länge Presspassung)(mm)
DK (Press-fit diameter)(mm)
[8-8.05/0.001mmTeile][10-10.05/0.001mmTeile][12-12.05/0.001mmTeile][13-13.05/0.001mmTeile][16-16.05/0.001mmTeile][20-20.05/0.001mmTeile][25-25.05/0.001mmTeile][28-28.05/0.001mmTeile][30-30.05/0.001mmTeile][32-32.05/0.001mmTeile][35-35.05/0.001mmTeile][40-40.05/0.001mmTeile][50-50.05/0.001mmTeile][60-60.05/0.001mmTeile]
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften