Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GPOL35-[100-200/10]-N[0-80/1] |
GPOL40-[130-220/10]-N[0-80/1] |
GPOL50-[150-260/10]-N[0-100/1] |
GPOL60-[200-280/10]-N[0-120/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Gleitendes Teil) (mm) | L (L-Maß) (mm) | N (Länge Presspassung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 35 | 100 ~ 200 | 0 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 130 ~ 220 | 0 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 50 | 150 ~ 260 | 0 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 200 ~ 280 | 0 ~ 120 |
Loading...
Produkttyp | Standard | Kopf | Gerade | Ölnut | Ölnut |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Durchmesser der Aussparung | Nein | Montageanleitung | With tap | Anwendbar auf Verbindung oder nicht | Nein |
Einpressabschnitt Bezeichnungsmethode | Static type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Gleitendes Teil)(mm)
L (L-Maß)(mm)
N (Länge Presspassung)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften