Führungsbolzen für Führungssäulen / Querbohrung

Führungsbolzen für Führungssäulen / Querbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GAP40-[60-200/5]
GAP50-[80-250/5]
GAP60-[100-250/5]
GAP80-[120-300/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Gleitendes Teil)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 auf Anfrage 104060 ~ 200
1 auf Anfrage 105080 ~ 250
1 auf Anfrage 1060100 ~ 250
1 auf Anfrage 1080120 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Assist pins Ölnut Nein Mit/ohne Durchmesser der Aussparung Nein
Anwendbar auf Verbindung oder nicht Ja

Technischer Support