Führungssäulen / mit Kopf / gehärtet / mit Ölnuten

Führungssäulen / mit Kopf / gehärtet / mit Ölnuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPP-OC13-[60-120/5]-N[8-30/1]
SPP-OC13-LC[61-119/1]-N[8-30/1]
SPP-OC16-[85-210/5]-N[8-30/1]
SPP-OC16-LC[81-209/1]-N[8-30/1]
SPP-OC20-[90-300/5]-N[8-30/1]
SPP-OC20-LC[91-299/1]-N[8-30/1]
SPP-OC25-[100-300/5]-N[8-40/1]
SPP-OC25-LC[101-299/1]-N[8-40/1]
SPP-OC28-[100-300/5]-N[8-50/1]
SPP-OC28-LC[101-299/1]-N[8-50/1]
SPP-OC30-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC30-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC32-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC32-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC35-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC35-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC36-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC36-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC40-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP-OC40-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
N (Press-fit length)
(mm)
1 auf Anfrage 101360 ~ 120-8 ~ 30
1 auf Anfrage 1013-61 ~ 1198 ~ 30
1 auf Anfrage 101685 ~ 210-8 ~ 30
1 auf Anfrage 1016-81 ~ 2098 ~ 30
1 auf Anfrage 102090 ~ 300-8 ~ 30
1 auf Anfrage 1020-91 ~ 2998 ~ 30
1 auf Anfrage 1025100 ~ 300-8 ~ 40
1 auf Anfrage 1025-101 ~ 2998 ~ 40
1 auf Anfrage 1028100 ~ 300-8 ~ 50
1 auf Anfrage 1028-101 ~ 2998 ~ 50
1 auf Anfrage 1030150 ~ 350-8 ~ 50
1 auf Anfrage 1030-151 ~ 3498 ~ 50
1 auf Anfrage 1032150 ~ 350-8 ~ 50
1 auf Anfrage 1032-151 ~ 3498 ~ 50
1 auf Anfrage 1035150 ~ 350-8 ~ 50
1 auf Anfrage 1035-151 ~ 3498 ~ 50
1 auf Anfrage 1036150 ~ 350-8 ~ 50
1 auf Anfrage 1036-151 ~ 3498 ~ 50
1 auf Anfrage 1040150 ~ 350-8 ~ 60
1 auf Anfrage 1040-151 ~ 3498 ~ 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oil groove Yes

Technischer Support