Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Innendurchmesser der Führungsbuchse) (mm) | d Maßtoleranz | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | +0.014/+0.005 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | +0.014/+0.005 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | +0.014/+0.005 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | +0.014/+0.005 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | +0.014/+0.005 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | +0.014/+0.005 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | +0.014/+0.005 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | +0.014/+0.005 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | +0.014/+0.005 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | +0.017/+0.006 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | +0.017/+0.006 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | +0.017/+0.006 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | +0.017/+0.006 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | +0.017/+0.006 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | +0.017/+0.006 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | +0.017/+0.006 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | +0.017/+0.006 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | +0.02/+0.007 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 90 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | +0.02/+0.007 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | +0.02/+0.007 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | +0.02/+0.007 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | +0.02/+0.007 | 45 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 28 | +0.02/+0.007 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | +0.02/+0.007 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | +0.02/+0.007 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | +0.02/+0.007 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | +0.02/+0.007 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | +0.02/+0.007 | 40 |
Loading...
Kopf | Gerade | Ölnut | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Innendurchmesser der Führungsbuchse)(mm)
d Maßtoleranz
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften