Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d (Inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 15 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 35 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 30 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 60 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 70 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 80 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 100 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 60 | 50 |
Loading...
Material | Copper alloy | Embedded lubricant | Graphite | Head | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Heat resistance temperature | 150℃ or lower |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften