Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (Innendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 25 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 15 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 20 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 25 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 30 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 35 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 110 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 120 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 60 |
Loading...
Material | Kupferlegierung | Eingelagerter Schmierstoff | Graphit | Kopf | Mit Kopf |
---|---|---|---|---|---|
Hitzebeständigkeit | 150℃ or lower |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d (Innendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften