Führungsbuchsen / ohne Kopf / Messing / wartungsfreie Feststoffschmierung / für hohe Temperaturen

Führungsbuchsen / ohne Kopf / Messing / wartungsfreie Feststoffschmierung / für hohe Temperaturen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GBSKZ13-20
GBSKZ13-25
GBSKZ13-30
GBSKZ16-20
GBSKZ16-25
GBSKZ16-30
GBSKZ16-35
GBSKZ20-20
GBSKZ20-25
GBSKZ20-30
GBSKZ20-35
GBSKZ20-40
GBSKZ25-20
GBSKZ25-25
GBSKZ25-30
GBSKZ25-35
GBSKZ25-40
GBSKZ25-50
GBSKZ30-20
GBSKZ30-25
GBSKZ30-30
GBSKZ30-35
GBSKZ30-40
GBSKZ30-50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Innendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101320
1 Verfügbar auf Anfrage 101325
1 Verfügbar auf Anfrage 101330
1 Verfügbar auf Anfrage 101620
1 Verfügbar auf Anfrage 101625
1 Verfügbar auf Anfrage 101630
1 Verfügbar auf Anfrage 101635
1 Verfügbar auf Anfrage 102020
1 Verfügbar auf Anfrage 102025
1 Verfügbar auf Anfrage 102030
1 Verfügbar auf Anfrage 102035
1 Verfügbar auf Anfrage 102040
1 Verfügbar auf Anfrage 102520
1 Verfügbar auf Anfrage 102525
1 Verfügbar auf Anfrage 102530
1 Verfügbar auf Anfrage 102535
1 Verfügbar auf Anfrage 102540
1 Verfügbar auf Anfrage 102550
1 Verfügbar auf Anfrage 103020
1 Verfügbar auf Anfrage 103025
1 Verfügbar auf Anfrage 103030
1 Verfügbar auf Anfrage 103035
1 Verfügbar auf Anfrage 103040
1 Verfügbar auf Anfrage 103050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kupferlegierung Eingelagerter Schmierstoff MoS2 Kopf Gerade
Hitzebeständigkeit 250℃ or lower

Technischer Support