Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Führungsbuchsen / Messing / wartungsfreie Feststoffschmierung / für hohe Temperaturen

Führungsbuchsen / Messing / wartungsfreie Feststoffschmierung / für hohe Temperaturen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
GBHKZ10-20
GBHKZ10-25
GBHKZ12-20
GBHKZ12-25
GBHKZ13-20
GBHKZ13-25
GBHKZ13-30
GBHKZ13-35
GBHKZ13-40
GBHKZ16-20
GBHKZ16-25
GBHKZ16-30
GBHKZ16-35
GBHKZ16-40
GBHKZ16-50
GBHKZ20-25
GBHKZ20-30
GBHKZ20-35
GBHKZ20-40
GBHKZ20-50
GBHKZ20-60
GBHKZ25-25
GBHKZ25-30
GBHKZ25-35
GBHKZ25-40
GBHKZ25-50
GBHKZ25-60
GBHKZ30-25
GBHKZ30-30
GBHKZ30-35
GBHKZ30-40
GBHKZ30-50
GBHKZ30-60
TeilenummerMengenrabattLieferzeit?RoHSd (Inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Verfügbar auf Anfrage 101020
Verfügbar auf Anfrage 101025
Verfügbar auf Anfrage 101220
Verfügbar auf Anfrage 101225
Verfügbar auf Anfrage 101320
Verfügbar auf Anfrage 101325
Verfügbar auf Anfrage 101330
Verfügbar auf Anfrage 101335
Verfügbar auf Anfrage 101340
Verfügbar auf Anfrage 101620
Verfügbar auf Anfrage 101625
Verfügbar auf Anfrage 101630
Verfügbar auf Anfrage 101635
Verfügbar auf Anfrage 101640
Verfügbar auf Anfrage 101650
Verfügbar auf Anfrage 102025
Verfügbar auf Anfrage 102030
Verfügbar auf Anfrage 102035
Verfügbar auf Anfrage 102040
Verfügbar auf Anfrage 102050
Verfügbar auf Anfrage 102060
Verfügbar auf Anfrage 102525
Verfügbar auf Anfrage 102530
Verfügbar auf Anfrage 102535
Verfügbar auf Anfrage 102540
Verfügbar auf Anfrage 102550
Verfügbar auf Anfrage 102560
Verfügbar auf Anfrage 103025
Verfügbar auf Anfrage 103030
Verfügbar auf Anfrage 103035
Verfügbar auf Anfrage 103040
Verfügbar auf Anfrage 103050
Verfügbar auf Anfrage 103060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Embedded lubricant MoS2 Head With Head
Heat resistance temperature 250℃ or lower

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support