Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GMR16-19 |
GMR20-19 |
GMT16-14-14 |
GMT16-19-14 |
GMT16-19-19 |
GMT20-14-14 |
GMT20-14-19 |
GMT20-14-24 |
GMT20-14-29 |
GMT20-14-34 |
GMT20-19-14 |
GMT20-19-19 |
GMT20-19-24 |
GMT20-19-29 |
GMT20-19-34 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Leader pin tip shape | D (Outer diameter) (mm) | N (Press-fit length) (mm) | E (Tip shape length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spherical type | 16 | 19 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Spherical type | 20 | 19 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 16 | 14 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 16 | 19 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 16 | 19 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 14 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 14 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 14 | 24 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 14 | 29 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 14 | 34 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 19 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 19 | 19 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 19 | 24 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 19 | 29 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Tapered type | 20 | 19 | 34 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leader pin tip shape
D (Outer diameter)(mm)
N (Press-fit length)(mm)
E (Tip shape length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften