Führungsbuchsen / ohne Kopf / mit Ölnut / großer Innendurchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GBST40-70
GBST50-80
GBST60-100
GBST80-120
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Innendurchmesser der Führungsbuchse)
(mm)
d Maßtoleranz L (L-Maß)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 1040+0.05/+0.0470
1 Verfügbar auf Anfrage 1050+0.07/+0.0680
1 Verfügbar auf Anfrage 1060+0.08/+0.07100
1 Verfügbar auf Anfrage 1080+0.10/+0.08120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopf Gerade Ölnut Ja

Technischer Support