Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mounting hole shape | D1 (Outer diameter) (mm) | T (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 13 | 10 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 16 | 10 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 20 | 10 ~ 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 25 | 10 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 32 | 15 ~ 55 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 35 | 20 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 38 | 20 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 42 | 15 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Counterbore | 48 | 20 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 8 | 1 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 10 | 1 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 13 | 1 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 16 | 1 ~ 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 20 | 1 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 25 | 1 ~ 55 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 30 | 1 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 35 | 1 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Through hole | 42 | 1 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Countersink | 16 | 5 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Countersink | 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Countersink | 25 | 6 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Countersink | 32 | 6.5 ~ 10 |
Loading...
Components | Spacer | Shape type | Pin |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting hole shape
D1 (Outer diameter)(mm)
T (Height)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften