Fein-Flachzentrierungen / Ölnut / Werkzeugstahl / gehärtet

Fein-Flachzentrierungen / Ölnut / Werkzeugstahl / gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Fein-Flachzentrierungen / Ölnut / Werkzeugstahl / gehärtet
  • Fein-Flachzentrierungen / Ölnut / Werkzeugstahl / gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TSSB16-6
TSSB20-6
TSSB25-8
TSSB30-8
TSSB30-20
TSSB40-10
TSSB40-25
TSSB60-20
TSSB60-35
TSSB80-30
TSSB80-45
TSSBM30-8
TSSBM40-10
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit/ohne Ölnut A (Äußere Form)
(mm)
E (Konvexe Länge)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10No166
1 Verfügbar auf Anfrage 10No206
1 Verfügbar auf Anfrage 10No25-
1 Verfügbar auf Anfrage 10No308
1 Verfügbar auf Anfrage 10No3020
1 Verfügbar auf Anfrage 10No4010
1 Verfügbar auf Anfrage 10No4025
1 Verfügbar auf Anfrage 10No6020
1 Verfügbar auf Anfrage 10No6035
1 Verfügbar auf Anfrage 10No8030
1 Verfügbar auf Anfrage 10No8045
1 Verfügbar auf Anfrage 10Yes308
1 Verfügbar auf Anfrage 10Yes4010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Komponenten Set (Stift + Buchse) Typ der Form Block Kegelförmig oder gerade Gerade Form
Befestigungsart Seitlicher Einbau Außendurchmesser/Außentoleranz 0/-0.005 Spiel bei gerader Form 0.005~0.015
Symmetrie gegen geraden/konischen Querschnitt 0.003 oder weniger

Technischer Support