Fein-Flachzentrierungen / Werkzeugstahl / gehärtet

Fein-Flachzentrierungen / Werkzeugstahl / gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TTSB20-6
TTSB25-8
TTSB30-8
TTSB40-10
TTSB40-15
TTSB50-15
VTTSB20-6
VTTSB25-8
VTTSB30-8
VTTSB40-10
VTTSB40-15
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpiel bei gerader Form Symmetrie gegen geraden/konischen Querschnitt A (Äußere Form)
(mm)
E (Konvexe Länge)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 100.005~0.0150.003 oder weniger206
1 Verfügbar auf Anfrage 100.005~0.0150.003 oder weniger258
1 Verfügbar auf Anfrage 100.005~0.0150.003 oder weniger308
1 Verfügbar auf Anfrage 100.005~0.0150.003 oder weniger4010
1 Verfügbar auf Anfrage 100.005~0.0150.003 oder weniger4015
1 Verfügbar auf Anfrage 100.005~0.0150.003 oder weniger5015
1 Verfügbar auf Anfrage 100~0.006Match mark206
1 Verfügbar auf Anfrage 100~0.006Match mark258
1 Verfügbar auf Anfrage 100~0.006Match mark308
1 Verfügbar auf Anfrage 100~0.006Match mark4010
1 Verfügbar auf Anfrage 100~0.006Match mark4015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Komponenten Set (Stift + Buchse) Typ der Form Block Kegelförmig oder gerade Gerade Form
Außendurchmesser/Außentoleranz 0/-0.005

Technischer Support